Vous avez dit GRATUIT?
Recevez votre carte-cadeau lorsque vous achetez un baril, un flip-pak ou une jarre de nos connecteurs de fils PRO-BLUMC super ergonomiques chez un distributeur participant.
- Achetez un BARIL 933BAR | 25 000 unités – Recevez une carte-cadeau de 75 $
- Achetez un FLIP-PAK 933BK | 10 000 unités – Recevez une carte-cadeau de 25 $
- Achetez une JARRE 933-JAR1000 | 1 000 unités – Retrouvez une carte-cadeau McDonald’s de 5 $ à l’intérieur
* Cette offre est valide du 1er mars au 31 mai 2021.
EN SAVOIR PLUSHistoire de la marque MarretteMD
La marque de commerce Marrette et les connecteurs de fils sont interchangeables depuis que Bill Marr a révolutionné la manière dont les conducteurs étaient connectés à l'invention du premier connecteur de fils à pression en 1914. Aujourd'hui, les connecteurs de fils MarretteMD sont toujours un standard de l'industrie et sont toujours fièrement conçus et fabriqués au Canada par ABB.




Connecteur de fils PRO-BLU
Conçu et fabriqué au Québec, le nouveau connecteur de fils PRO-BLU 933MC a été développé avec les besoins de l’utilisateur en tête. Avec sa conception ergonomique et sa large gamme de combinaisons approuvées, ce connecteur de fils est parfait pour la majorité des applications résidentielles et commerciales.
Chapeau extérieur
- Ailettes ergonomiques rendant l’installation facile et agréable même après l’installation de plusieurs connecteurs de fils
- Surface POSI-GRIPMC qui facilite l’effort de torsion, même avec les mains grasses ou humides.
- Plastique confortable pour les doigts
- Fabriqué de polypropylène durable résistant à des températures allant jusqu’à 125 °C (257 °F)
- Gorge large et profonde pour assurer la couverture totale de l’isolant
Ressort intérieur
- Ressort Live ActionMD exclusif à volume variable qui s’élargit afin d’accepter plus de fils avec moins d’effort de torsion
- Large gamme de combinaisons de fils : #22 à #8 AWG, solide ou toronné, sans pré-torsion
Voir le tableau des combinaisons de fils approuvées - Ressort avec construction carrée et entrée en entonnoir permettant une prise rapide et efficace sur les fils massifs et toronnés.
- Connecteur approuvé pour les circuits d’un maximum de 600 V, ainsi que pour les appareils d’éclairage et les enseignes d’un maximum de 1000 V.
Obtenez une carte-cadeau à nos frais !
Du 1er mars au 31 mai 2021. Recevez votre carte-cadeau lorsque vous achetez un baril, un flip-pak ou une jarre de nos connecteurs de fils PRO-BLU super ergonomiques chez un distributeur participant.
- Achetez un BARIL 933BAR | 25 000 unités – Recevez une carte-cadeau de 75 $
- Achetez un FLIP-PAK 933BK | 10 000 unités – Recevez une carte-cadeau de 25 $
- Achetez une JARRE 933-JAR1000 | 10 000 unités – Retrouvez une carte-cadeau McDonald’s de 5 $ à l’intérieur
La famille des connecteurs de fils
Lien vers le catalogueABB offre une variété de connecteurs de fils pour répondre à une vaste gamme d’applications. Qu’il s’agisse d’un environnement à haute température ou à haute vibration, que ce soit pour des conducteurs en aluminium, en cuivre ou pour de la communication, ABB a le connecteur de fils MarretteMD qu’il vous faut. Pour en apprendre davantage sur la famille de produits MarretteMD, cliquez sur les liens ci-dessous.